Maniglia tubolare Bighand alluminio naturale anodizzato 06948-01-2000387
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Fissaggio della maniglia tubolare dal lato di comando o dal retro.
Unità di vendita
28,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
Bighand
Tipo di prodotto
senza materiale di fissaggio
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
Colore
Corpo base
naturale
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza dei fori
200
D=Foro calibrato
8
L=Lunghezza
233,4
B
39,2
Capacità di carico
N
1000
Codice UNSPSC
31162800
Colore
coperchio
blu RAL5017
H
75,5
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
possibile da entrambi i lati
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
Il nuovo design della maniglia tubolare Bighand offre una presa sicura e confortevole grazie alla forma ergonomica del manico ovale e alle dimensioni del tubolare selezionato. Il suo design elegante e senza tempo la rende piacevole mentre la varietà di colori consente di adattarla in modo ottimale all'ambiente circostante.
Materiale
Tubo a sezione ovale in alluminio.
Pezzi finali in poliammide termoplastica.
Copertura per pezzi finali in poliammide termoplastica.
Bussole portamaschi in acciaio inox.
Pezzi finali in poliammide termoplastica.
Copertura per pezzi finali in poliammide termoplastica.
Bussole portamaschi in acciaio inox.
Versione
Tubo ovale in grigio nero verniciato a polvere (lucido), anodizzato nero (opaco) e anodizzato naturale (opaco).
Terminali nero grigio RAL 7021.
Tappi di copertura in nero grigio RAL 7021, arancione puro RAL 2004, giallo navone RAL 1021, rosso traffico RAL 3020, verde segnale RAL 6032 e blu traffico RAL 5017.
Terminali nero grigio RAL 7021.
Tappi di copertura in nero grigio RAL 7021, arancione puro RAL 2004, giallo navone RAL 1021, rosso traffico RAL 3020, verde segnale RAL 6032 e blu traffico RAL 5017.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Δ Inserire qui il codice colore desiderato.
Nota
Il materiale di fissaggio non è compreso nella fornitura.
Per una tenuta sicura e permanente si consiglia la vite a testa cilindrica con esagono incassato e il frenafiletto.
Per una tenuta sicura e permanente si consiglia la vite a testa cilindrica con esagono incassato e il frenafiletto.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante max. 100°C.
Temperatura di esercizio breve max. 180 °C.
Temperatura di esercizio breve max. 180 °C.
Montaggio
La forma delle estremità è tale da consentire il fissaggio della maniglia tubolare dal lato di comando o dal retro. Per tale scopo sono previste viti a testa cilindrica con esagono incassato o viti a testa esagonale con dimensioni della filettatura M8. Dopo il montaggio, i tappi di copertura possono essere applicati manualmente. Su tutti e due i lati dei tappi di copertura sono presenti delle fessure per consentire lo smontaggio senza problemi con cacciavite.
Su richiesta
Distanza assi ”A” in lunghezze speciali graduate.
Accessory
07160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
07160 Viti a testa cilindrica con frenafiletto, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vite a testa esagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Rosette DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Forma A
07160 Viti a testa cilindrica con frenafiletto, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vite a testa esagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Rosette DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Forma A
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.