IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
Bighand
Tipo di prodotto
senza materiale di fissaggio
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Colore Corpo base
naturale
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza dei fori
200
D=Foro calibrato
8
L=Lunghezza
233,4
B
39,2
Capacità di carico N
1000
Codice UNSPSC
31162800
Colore coperchio
giallo navone RAL 1021
H
75,5
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
possibile da entrambi i lati
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Il nuovo design della maniglia tubolare Bighand offre una presa sicura e confortevole grazie alla forma ergonomica del manico ovale e alle dimensioni del tubolare selezionato. Il suo design elegante e senza tempo la rende piacevole mentre la varietà di colori consente di adattarla in modo ottimale all'ambiente circostante.
Materiale
Tubo a sezione ovale in alluminio.
Pezzi finali in poliammide termoplastica.
Copertura per pezzi finali in poliammide termoplastica.
Bussole portamaschi in acciaio inox.
Versione
Tubo ovale in grigio nero verniciato a polvere (lucido), anodizzato nero (opaco) e anodizzato naturale (opaco).
Terminali nero grigio RAL 7021.
Tappi di copertura in nero grigio RAL 7021, arancione puro RAL 2004, giallo navone RAL 1021, rosso traffico RAL 3020, verde segnale RAL 6032 e blu traffico RAL 5017.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Δ Inserire qui il codice colore desiderato.
Nota
Il materiale di fissaggio non è compreso nella fornitura.
Per una tenuta sicura e permanente si consiglia la vite a testa cilindrica con esagono incassato e il frenafiletto.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante max. 100°C.
Temperatura di esercizio breve max. 180 °C.
Montaggio
La forma delle estremità è tale da consentire il fissaggio della maniglia tubolare dal lato di comando o dal retro. Per tale scopo sono previste viti a testa cilindrica con esagono incassato o viti a testa esagonale con dimensioni della filettatura M8. Dopo il montaggio, i tappi di copertura possono essere applicati manualmente. Su tutti e due i lati dei tappi di copertura sono presenti delle fessure per consentire lo smontaggio senza problemi con cacciavite.
Su richiesta
Distanza assi ”A” in lunghezze speciali graduate.
Accessory
07160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
07160 Viti a testa cilindrica con frenafiletto, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vite a testa esagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Rosette DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Forma A
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche