Maniglia ad incasso resina termoplastica nero 06965-01-0901
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Per spessori di parete da 0,75 a 1,5 mm
Unità di vendita
3,48 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia ad incasso
Versione 2
a innesto
Forma
A
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
H=Altezza
40
L1=Lunghezza
90
L=Lunghezza di montaggio
83
A1
79
Apertura per il montaggio
83 x 34
B1
30
Capacità di carico
N
375
Codice UNSPSC
31162800
T
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
La forma ergonomica delle maniglie ad incasso è perfetta per apparecchiature e alloggiamenti.
Il montaggio avviene premendo e bloccando nell'apertura per il montaggio.
Il montaggio avviene premendo e bloccando nell'apertura per il montaggio.
Materiale
Resina termoplastica (ABS).
Versione
colore nero.
Nota
Questa maniglia può essere usata per uno spessore parete compreso tra 0,75 e 1,5 mm.
La forza di tenuta in alloggiamenti in acciaio e lamiera è pari a 750 N per paio.
Con 06965-01-1101 la fornitura comprende i morsetti a molla per il montaggio nella parete interna dell'alloggiamento.
La forza di tenuta in alloggiamenti in acciaio e lamiera è pari a 750 N per paio.
Con 06965-01-1101 la fornitura comprende i morsetti a molla per il montaggio nella parete interna dell'alloggiamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.