Maniglia ad incasso resina termoplastica nero 06965-02-1871
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Per spessori di parete da 1,5 a 2 mm
Unità di vendita
5,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia ad incasso
Versione 2
a innesto
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
H=Altezza
79
L1=Lunghezza
187
L=Lunghezza di montaggio
171
A1
164
Apertura per il montaggio
171 x 73
B1
54
Capacità di carico
N
375
Codice UNSPSC
31162800
T
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
Resina termoplastica (ABS).
Versione
colore nero.
Nota
Questa maniglia può essere utilizzata con uno spessore della parete compreso tra 1,5 e 2 mm.
La forza di serraggio per l'acciaio e i rivestimenti in lamiera è di 750 N per coppia.
La forza di serraggio per l'acciaio e i rivestimenti in lamiera è di 750 N per coppia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.