{"product":{"productId":"agid.11538","price":13.26,"name":"Maniglie a incasso in acciaio inox ripiegabili, quadrate"},"currency":"EUR"}
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Bassa profondità di montaggio
- Per piastre di base e di montaggio o cassetti
- Ritorno automatico in posizione iniziale
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Lucida, elettrolucidata.
Nota
Maniglie a cerniera in acciaio inox con profondità di montaggio ridotta. Per piastre di base e di montaggio o cassetti. Con molla di ritorno. Dopo l'azionamento, la maniglia torna automaticamente in posizione di riposo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.