IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia ad incasso
Versione 2
avvitabile
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D=Diametro del foro
3,5
H=Altezza
79
L1=Lunghezza
131
L=Lunghezza di montaggio
104
A1
112
A2
94
B1
40
B2
58,8
Capacità di carico N
250
Codice UNSPSC
31162800
H2
50
H3
3,6
T
58
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica (ABS).
Versione
colore nero.
Nota
Carico max. 500 N/coppia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche