IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.

Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.

Inserti in acciaio inox 1.4305.

Versione
Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Nota
Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie alle linguette a incastro.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
Nota disegno
1) Inserto per viti con testa (A) o inserto filettato (B).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought