{"product":{"productId":"agid.3914","price":236.11,"name":"Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato di comando"},"currency":"EUR"}
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox, 1.4301
- Colori: levigato e plastica zigrinata nera
- Montaggio: dal lato di comando
Descrizione
Materiale
Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4301.
Supporto laterale per maniglia in microfusione 1.4581.
Versione
Tubo di collegamento microlevigato o con rivestimento in plastica zigrinato, nero.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.
Nota
Per le maniglie tubolari forma A sono forniti in dotazione viti a testa cilindrica con esagono incassato, dadi e rondelle.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.