{"product":{"productId":"agid.20551","price":4.86,"name":"Maniglie a staffa in plastica, montaggio dal lato di comando o posteriore"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoplastica PA (poliammide), rinforzato con sfere di vetro
Boccole, viti di fissaggio, rondelle e dadi in acciaio o acciaio inox.
Boccole, viti di fissaggio, rondelle e dadi in acciaio o acciaio inox.
Versione
colore grigio nerastro.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie a staffa in plastica, montaggio dal lato di comando
da
4,86 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie a staffa in plastica, montaggio dal lato posteriore
da
5,68 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica PA (poliammide), rinforzato con sfere di vetro
Boccole, viti di fissaggio, rondelle e dadi in acciaio o acciaio inox.
Boccole, viti di fissaggio, rondelle e dadi in acciaio o acciaio inox.
Versione
colore grigio nerastro.
Nota
Questa maniglia a staffa si distingue per il suo ampio volume e la sua piacevole sensazione al tatto.
La Forma A include viti di fissaggio, rondelle e dadi corrispondenti.
La misura di avvitamento 'A' si applica dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura può deviare a causa della sollecitazione di flessione durante la sformatura.
La Forma A include viti di fissaggio, rondelle e dadi corrispondenti.
La misura di avvitamento 'A' si applica dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura può deviare a causa della sollecitazione di flessione durante la sformatura.
Montaggio
Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
Forma B dal retro.