{"product":{"productId":"agid.11522","price":3.51,"name":"Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa svasata"},"currency":"EUR"}
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- Montaggio: dal lato di comando
- Colori: nero satinato, arancione
Descrizione
Material
Glass bead reinforced thermoplastic.
Version
Black RAL 7021 or orange.
Note
Dimension “A” applies after mounting. Before mounting it can be up to 2 mm smaller due to the release of the bending stress.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.