{"product":{"productId":"agid.20052","price":5.29,"name":"Maniglie a staffa in plastica, resistenti alle alte temperature, montaggio dal lato di comando"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoplastica PPA (resistente alle alte temperature), rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica PPA (resistente alle alte temperature), rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Il foro di montaggio è eseguito in modo tale da permettere il fissaggio delle maniglie con una vite a testa cilindrica o con un dado esagonale dal lato anteriore.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Montaggio
Dal lato anteriore o dal retro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.