{"product":{"productId":"agid.27583","price":11.27,"name":"Maniglie a staffa in alluminio verniciato, montaggio dal lato di comando o dal retro"},"currency":"EUR"}
Materiale
Maniglia a staffa EN AW-6060.
Vite, dado e rondella in acciaio inox.
Vite, dado e rondella in acciaio inox.
Versione
nero o argento.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie a staffa in alluminio verniciato, montaggio dal lato di comando
da
11,65 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie a staffa in alluminio verniciato, montaggio dal lato posteriore
da
11,27 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la piacevolezza al tatto.
Facile da pulire grazie al design chiuso e liscio.
Facile da pulire grazie al design chiuso e liscio.
Materiale
Maniglia a staffa EN AW-6060.
Vite, dado e rondella in acciaio inox.
Vite, dado e rondella in acciaio inox.
Versione
nero o argento.
Montaggio
Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
Forma B dal retro.
Vantaggi
Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: produzione macchine, produzione di impianti, costruzione di utensili e industria del mobile.
Resistente alla torsione e facile da usare
Campi di utilizzo: produzione macchine, produzione di impianti, costruzione di utensili e industria del mobile.
Resistente alla torsione e facile da usare
Fornitura
La forma A contiene viti, dadi e rondelle.