{"product":{"productId":"agid.27584","price":11.65,"name":"Maniglie a staffa in alluminio verniciato, montaggio dal lato di comando"},"currency":"EUR"}
- Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture,
rivestimenti e coperchi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile
- Resistente alla torsione e facile da usare
Description
Descrizione del prodotto
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la piacevolezza al tatto.
Facile da pulire grazie al design chiuso e liscio.
Facile da pulire grazie al design chiuso e liscio.
Materiale
Maniglia a staffa EN AW-6060.
Vite, dado e rondella in acciaio inox.
Vite, dado e rondella in acciaio inox.
Versione
nero o argento.
Montaggio
Forma A dal lato anteriore.
Vantaggi
Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: produzione macchine, produzione di impianti, costruzione di utensili e industria del mobile.
Resistente alla torsione e facile da usare
Campi di utilizzo: produzione macchine, produzione di impianti, costruzione di utensili e industria del mobile.
Resistente alla torsione e facile da usare
Fornitura
La forma A contiene viti, dadi e rondelle.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.