{"product":{"productId":"agid.11524","price":181.63,"name":"Maniglie a staffa in acciaio inox inclinate su entrambi i lati, montaggio dal lato posteriore"},"currency":"EUR"}
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale, tecnica di laboratorio, costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili
- Materiale della maniglia: acciaio inox-microfusione, 1.4308
- Montaggio: dal lato di comando
Descrizione
Materiale
Acciaio microfuso inox 1.4308.
Materiale di fissaggio 1.4301.
Versione
Sabbiato ed elettrolucidatura semilucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.