IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella terminale
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
opaco e anodizzato
Colore Corpo base
nero
Per=Per viti
M5
D2
10,1
D3
5,2
D4
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
Le rondelle terminali sono progettate per le maniglie a staffa rotonde. La rondella terminale allarga la superficie di avvitamento riducendo il rischio di rottura delle lastre a parete sottile.
Materiale
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore naturale o nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought