IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella terminale
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
opaco e anodizzato
Colore Corpo base
naturale
Per=Per viti
M6
Codice UNSPSC
27112104
D2
12,1
D3
6,2
D4
17
H
1
H1
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le rondelle terminali sono progettate per le maniglie a staffa rotonde. La rondella terminale allarga la superficie di avvitamento riducendo il rischio di rottura delle lastre a parete sottile.
Materiale
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore naturale o nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought