Rondella terminale tondo acciaio inox grezzo 06922-11-0410
- Accessori per maniglie a staffa, sezione tonda
- Acciaio inox qualità A4
Unità di vendita
0,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella terminale
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Per=Per viti
M4
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
27112104
D2
8,1
D3
4,2
D4
12,5
H
1
H1
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le rondelle terminali sono progettate per le maniglie a staffa rotonde. La rondella terminale allarga la superficie di avvitamento riducendo il rischio di rottura delle lastre a parete sottile.
Materiale
Acciaio inox 1.4404 o 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.