IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglietta
Versione 1
tondo
Forma
B
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
blu traffico RAL 5017
A=Distanza dei fori
40
D=Foro di montaggio
4
L=Lunghezza
50
S=Spessore parete max.
4,5
B
10
Capacità di carico N
500
H
33
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica.
Versione
grigio nerastro RAL 7021, arancio puro RAL 2004, giallo colza RAL 1021, verde segnale RAL 6032, blu traffico RAL 5017, rosso traffico RAL 3020 e grigio chiaro RAL 7035.
Nota
La coppia di serraggio massima è di 2 Nm.
Montaggio
Dal retro.
Vantaggi
Fissaggio tramite viti autofilettanti
Montaggio dal retro
Impugnatura in diversi colori
Fornitura
Le viti di fissaggio autofilettanti L=12 mm per materie plastiche sono incluse nella fornitura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought