Maniglietta tondo acciaio inox sabbiato opaco 06922-10-040043
Unità di vendita
5,73 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglietta
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiato opaco
A=Distanza dei fori
40
D=Foro di montaggio
M4
L=Lunghezza
48
T=Altezza di filettatura
8
B
8
Capacità di carico
N
500
Codice UNSPSC
27112104
H
32
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
Acciaio inox 1.4404.
Versione
finitura lucida o sabbiata opaca.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.
Montaggio
Dal retro.
Accessory
Rondelle terminali 06922-11.
Rondella 07300.
Rondella 07305.
Vite a testa esagonale 07171.
Vite 07174.
Vite a testa cilindrica 07160.
Rondella 07300.
Rondella 07305.
Vite a testa esagonale 07171.
Vite 07174.
Vite a testa cilindrica 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.