IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia ad arco
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
90-95
L=Lunghezza
115
B
26,6
Capacità di carico N
1000
Codice UNSPSC
31162800
D
6,5
H
42
H1
29
SW
10,2
T
10
T1
6,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, nera.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche