- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Resistenza alle temperature da -50°C a 130°C.
- Forma A: con piastra base
- Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
nero satinato.
Nota
Maniglie ad arco ergonomiche e funzionali con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.
Le viti a testa cilindrica DIN 912 zincate, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di copertura.
I modelli 06908-110006 e 06908-210006 vengono forniti senza tappi di copertura.
Le viti a testa cilindrica DIN 912 zincate, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di copertura.
I modelli 06908-110006 e 06908-210006 vengono forniti senza tappi di copertura.
Nota disegno
1) Tappo
2) Piastra d'appoggio
2) Piastra d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.