EN
Choose your language
Designation
Arched pull handle
Version 1
with baseplate
Version 2
without end cap
Form
A
Main material
thermoplastic
A
100
B
48
B1
23
B2
19
D
7
D1
11
H
40
H1
29
H2
6
L
121
L1
84
Load capacity N
600
M
M6x25
UNSPSC Code
31162800
Version
with baseplate
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
Description

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
nero satinato.
Nota
Maniglie ad arco ergonomiche e funzionali con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.

Le viti a testa cilindrica DIN 912 zincate, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di copertura.
I modelli 06908-110006 e 06908-210006 vengono forniti senza tappi di copertura.
Nota disegno
1) Tappo
2) Piastra d'appoggio
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche