Maniglia a staffa thermoplastic nero 06920-01-17910
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione ovale
- Montaggio: dal retro
- Bussola filettata in ottone
Unità di vendita
7,87 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
179
D=Foro di montaggio
M10
L=Lunghezza
197
T=Altezza di filettatura
13
B
29
B1
18
Capacità di carico
N
1000
Codice UNSPSC
27112104
H
58
H1
40
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Boccola filettata in ottone.
Versione
colore nero.
Montaggio
Dal retro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.