Maniglia a staffa autoadesivo alluminio nero anodizzato 06917-02-1200511801
- Montaggio semplice senza foratura
- Montaggio senza attrezzi
- Adatto per uso interno ed esterno
Unità di vendita
16,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
autoadesivo
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
Colore
Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
120
D=Diametro
10
L=Lunghezza
180
B
25
Capacità di carico
N
500
Codice UNSPSC
27112104
H
44
H1
4
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore
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
Con la maniglia a staffa autoadesiva non è necessario forare e avvitare. Grazie al nastro adesivo di alta qualità, la maniglia può essere fissata in modo sicuro su numerose superfici pulite come acciaio, vetro o plastica senza bisogno di utensili.
Materiale
Maniglia a staffa e piastra di adattamento in alluminio.
Vite in acciaio.
Nastro adesivo acrilico.
Vite in acciaio.
Nastro adesivo acrilico.
Versione
Maniglia a staffa e piastra di adattamento in finitura naturale o anodizzata nera.
Viti in acciaio classe di resistenza 8.8, zincate galvanicamente.
Viti in acciaio classe di resistenza 8.8, zincate galvanicamente.
Nota
I valori di carico indicati sono valori di riferimento non vincolanti, senza considerazione dei coefficienti di sicurezza e senza responsabilità. I valori forniti hanno carattere puramente informativo e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utilizzatore deve verificare autonomamente l'idoneità della maniglia a staffa per la specifica applicazione. I diversi materiali e le superfici di fissaggio, nonché le condizioni ambientali e l'usura possono influenzare i valori rilevati.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio in continuo max. 150 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 230 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 230 °C.
Montaggio
Il montaggio avviene senza utensili tramite la superficie adesiva della piastra di adattamento. Vedere Download, Informazioni tecniche sul prodotto.
Vantaggi
Montaggio semplice senza foratura
Montaggio senza utensili
Adatto per uso interno ed esterno
Elevata adesività iniziale
Montaggio senza utensili
Adatto per uso interno ed esterno
Elevata adesività iniziale
Fornitura
Maniglia a staffa con piastra di adattamento montata e nastro adesivo in dotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.