IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
area umida
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
A=Distanza dei fori
180
D=Foro di montaggio
M10X40
L=Lunghezza
218
B
35
B1
31
C
15,5
Capacità di carico N
1000
Codice UNSPSC
27112104
H
58
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal lato operatore
S
36
T
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
Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
Nero satinato con microstruttura fine.
Nota
Le maniglie sono molto resistenti alla torsione e facili da usare. Viti di fissaggio, dadi e rondelle sono forniti in dotazione. Per gli ambienti umidi sono disponibili viti di fissaggio, dadi e rondelle in acciaio inox.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche