IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
su un lato
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
A=Distanza dei fori
20
D=Foro di montaggio
M6x55
L=Lunghezza
156
B
36
Capacità di carico N
1000
Codice UNSPSC
31162800
D1
24
H
58
L1
22
T
40
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
Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Materiale di fissaggio 1.4301.
Versione
Nero satinato con microstruttura.
Nota
Le maniglie a staffa sono adatte per il fissaggio su un solo lato. Inoltre, sono difficilmente deformabili e resistono a carichi notevoli.
Viti di fissaggio, dadi e rondelle sono forniti in dotazione insieme a una piastra di fissaggio che funge da elemento antitorsione supplementare.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota disegno
1) Piastra di fissaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche