Maniglia a staffa ghisa grigia nero 06895-112081
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Materiale della maniglia: acciaio inox, 1.4404
- Colori disponibili: naturale e nero
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
13,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Colore
Corpo base
nero
Colore
Componente
con rivestimento in plastica
A=Distanza dei fori
112
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
132
B
20
Capacità di carico
N
1000
D2
14
H
47
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
R
22
T
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
GJS 400.
Versione
Spigoli arrotondati e burattati.
Con rivestimento in plastica colore nero.
Superfici di appoggio lavorate.
Con rivestimento in plastica colore nero.
Superfici di appoggio lavorate.
Montaggio
Dal retro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.