Maniglia a staffa tondo alluminio naturale opaco e anodizzato 06917-160053
- Sezione rotonda
- Anodizzato colore naturale o nero
- Conforme al sistema da 19 pollici
Unità di vendita
6,69 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
opaco e anodizzato
Colore
Corpo base
naturale
A=Distanza dei fori
160
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
170
T=Altezza di filettatura
10
B
10
Capacità di carico
N
500
Codice UNSPSC
27112104
H
40
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore naturale o nero.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.
Montaggio
Dal retro.
Accessory
Rondelle terminali 06917.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.