IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Versione 2
rimovibile
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
brunito
A=Distanza dei fori
350
D=Foro di montaggio
M5x16
L=Lunghezza
390
A1
26
A2
8
B
40
B1
17
B2
25
Capacità di carico N
1000
D1
14
H
63
H1
8
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal lato operatore
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
Maniglia a staffa alluminio ad alluminio ovale EN AW-6060.
Perno di posizionamento in acciaio.
Rosetta in acciaio.
Versione
Maniglia a staffa verniciata a polvere colore nero.
Perno di posizionamento brunito.
Rosetta brunita.
Nota
Le maniglie a staffa vengono fissate mediante sistema a innesto nel pezzo di riscontro.
Lo smontaggio si esegue in assenza di carico.
Utilizzo
Inserire la maniglia a staffa nell'apertura fino a toccare la rosetta.
Bloccare sollevando parallelamente la maniglia.
La maniglia può essere sottoposta solo a carichi verticali ascendenti.
Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.
Montaggio
Per il fissaggio delle rosette è necessario preparare il pezzo di riscontro.
Vedere il disegno delle istruzioni di montaggio.
Nota disegno
1) posizione sbloccata
2) posizione bloccata

S = Innesto
E = Inserimento a scatto
A = Sollevamento
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche