IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Versione 2
obliquo
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
verniciato a polvere
Colore Corpo base
rosso traffico RAL 3020
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
133
B
21
B1
13
Capacità di carico N
1000
Codice UNSPSC
27112104
H
50
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
T
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
Queste maniglie a staffa inclinate sono molto indicate per il montaggio in rapporti di spazio ristretti. Queste maniglie sono molto resistenti e possono essere utilizzate anche nei casi dove è richiesta una presa resistente.
Materiale
Alluminio EN AW-6063.
Versione
Verniciato a polvere colore nero o Rosso traffico RAL 3020 oppure non trattato.
Nota
L'esecuzione non trattata può essere laccata o rivestita dopo il montaggio.
Utilizzo
In rapporti di spazio ristretti nei campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
Montaggio
Dal retro.
Vantaggi
Ottimo accesso anche in spazi ristretti.
Molto stabili e robuste.
Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche