IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Colore Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
146
B
22
C
10,5
Capacità di carico N
1000
H
39
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal retro
S
24
T
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
EN AW-6060.
Versione
Opacizzato e anodizzato o verniciato a polvere.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche