IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
cromato lucido
A=Distanza dei fori
115
D1=Diametro esterno
10
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
130
T=Altezza di filettatura
10
B
15
Capacità di carico N
1000
Codice UNSPSC
27112104
H
41
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
Acciaio.
Versione
Disco levigato finemente.
Maniglia a staffa cromata lucida.
Nota
Le rondelle d'appoggio sono fornite separatamente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche