Maniglia a staffa acciaio cromato lucido 06930-10205
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Per dispositivi ottici, attrezzature da laboratorio, apparecchi audio, video e HiFi
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
4,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
cromato lucido
A=Distanza dei fori
102
D1=Diametro esterno
10
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
117
T=Altezza di filettatura
10
B
15
Capacità di carico
N
1000
Codice UNSPSC
27112104
H
41
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
Acciaio.
Versione
Disco levigato finemente.
Maniglia a staffa cromata lucida.
Maniglia a staffa cromata lucida.
Nota
Le rondelle d'appoggio sono fornite separatamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.