Maniglia a staffa ripiegabile acciaio inox burattato semilucido 06934-1803
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione rotonda
- Modello: acciaio o acciaio inox, 1.4305
Unità di vendita
75,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ripiegabile
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
burattato semilucido
A=Distanza dei fori
180
D=Foro di montaggio
M10x1
L=Lunghezza
198
B
18
Capacità di carico
N
500
H
43
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Modello in acciaio:
Superficie levigata finemente e cromata lucida o traversino della maniglia con rivestimento in plastica liscia.
Modello in acciaio inox:
Superficie semilucida burattata senza striature.
Superficie levigata finemente e cromata lucida o traversino della maniglia con rivestimento in plastica liscia.
Modello in acciaio inox:
Superficie semilucida burattata senza striature.
Nota
Materiale di fissaggio in acciaio zincato o acciaio inox compreso nella fornitura. Bloccaggio a molla nelle due posizioni finali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.