IT
Choose your Language
Designation
Pull handle
Form
B
Form definition
with internal thread
Main material
stainless steel
Surface finish body
abrasive blasted and electropolished
A=Hole spacing
100
D=Fastening hole
M5
L=Length
122
Assembly
from the rear
B
17
C
9,5
H
33
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
ergonomic
S
20
T
7,5
UNSPSC Code
27112104
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
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).
Materiale

Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.

Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).

Versione
versione sabbiata ed elettrolucidata.
Vantaggi
Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought