EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Form
A
Form definition
with through hole
Main material
stainless steel
Surface finish body
abrasive blasted and electropolished
A=Hole spacing
180
D=Fastening hole
M10
L=Length
218
Assembly
from the operating side
B
31
C
16
H
58
H1
40
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
ergonomic
S
36
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Descrizione del prodotto
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).
Materiale

Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.

Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).

Versione
versione sabbiata ed elettrolucidata.
Vantaggi
Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
Fornitura
La forma A contiene viti, dadi e rondelle.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche