Maniglia a staffa acciaio inox sabbiata ed elettrolucidata 06916-15-112006
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Resistente alla torsione e facile da usare
- Montaggio: dal lato di comando
Unità di vendita
27,73 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Tipo di forma
con foro passante
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata ed elettrolucidata
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
146
B
21
C
11,4
Capacità di carico
N
1000
Codice UNSPSC
27112104
H
39
H1
25
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal lato operatore
S
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
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).
Materiale
Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.
Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).
Versione
versione sabbiata ed elettrolucidata.
Vantaggi
Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
Fornitura
La forma A contiene viti, dadi e rondelle.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.