Maniglia a staffa acciaio inox rettificato, con spazzolatura semilucida 06931-2002
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale, tecnica di laboratorio, costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili
- Materiale della maniglia e di fissaggio: acciaio inox, 1.4404
- Massima capacità di carico ed elevata resistenza agli agenti chimici o corrosivi
- Montaggio: per avvitamento posteriore
Unità di vendita
98,41 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
rettificato, con spazzolatura semilucida
Materiale
Componente
acciaio inox
A=Distanza dei fori
200
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
250
B
50
B1
20
Capacità di carico
N
1000
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
27112104
H
75
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
Maniglia a staffa in acciaio inox 1.4305.
Materiale di fissaggio 1.4301.
Versione
Rettificato, spazzolatura semilucida.
Nota
Le maniglie in acciaio inox sono particolarmente indicate per tutti i settori tecnici che richiedono un'elevata capacità di carico e resistenza ai prodotti chimici e corrosivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.