IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
burattato semilucido
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
128
B
12
B1
8
Capacità di carico N
1000
Codice UNSPSC
31162800
H
39
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
T
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
Acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie burattata semilucida.
Montaggio
Dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche