Maniglia a staffa ovale acciaio inox grezzo 06920-15-160008062
- Good access where space is limited.
- Corrosion-resistant
- Stainless steel A2 or stainless steel A4.
- Oval grip
- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
Unità di vendita
21,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Versione 2
obliquo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
A=Distanza dei fori
160
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
173
B
21
B1
13
Capacità di carico
N
1000
Chiave in acciaio
1.4404
H
50
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
T
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
Queste maniglie a staffa oblique sono particolarmente adatte per il montaggio in spazi ristretti.
Le maniglie sono molto robuste e possono essere utilizzate anche in applicazioni che richiedono una manipolazione resistente e la resistenza alla corrosione.
Le maniglie sono molto robuste e possono essere utilizzate anche in applicazioni che richiedono una manipolazione resistente e la resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox-microfusione, 1.4308 oppure acciaio inox microfusione 316L.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
A causa del processo di produzione, le maniglie possono presentare irregolarità sulla superficie.
Utilizzo
Per spazi ristretti nella costruzione di macchine, impianti, utensili, nonché nell'industria alimentare e farmaceutica.
Montaggio
Dal retro.
Vantaggi
Ottimo accesso anche in spazi ristretti.
Molto stabili e robuste.
Resistenti alla corrosione.
Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e calotte.
Molto stabili e robuste.
Resistenti alla corrosione.
Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e calotte.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.