{"product":{"productId":"agid.3923","price":36.71,"name":"Maniglie a staffa in acciaio, profilo tondo angolato, con cromatura satinata o verniciate a polvere, montaggio dal retro"},"currency":"EUR"}
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Disponibile come maniglia semplice o ad angolo
- Colori disponibili: cromato satinato e verniciato a polvere
- Montaggio: dal retro
Descrizione
Materiale
Acciaio a sezione circolare.
Versione
rettificato, spazzolato e in cromo satinato oppure verniciato a polvere con microstruttura colore nero.
Nota
Disponibile come maniglia semplice o ad angolo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.