Maniglia a leva piatto zinco nero RAL 9005 satinato 06458-2061X20
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Sales unit
7,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
flat
Main
material
zinc
Surface finish
body
satin finish
Main
colour
jet black RAL 9005
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
74,5
A=Handle length
65
H3=handle height
29,2
L=thread length
20
X=thread
M6
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
No. of
teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
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
Description
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
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.