Maniglia a leva piatto zinco arancio puro RAL 2004 finitura opaca 06458-310182X15
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
8,31 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
piatto
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
finitura opaca
Colore
Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
91
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
38
L=Lunghezza filettatura
15
X=Filettatura
M10
B
11,7
Codice UNSPSC
31161600
D
16
D1
21,2
D2
22
Dimensioni
3
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
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
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.