IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con tappo di protezione
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
finitura opaca
Colore Corpo base
giallo navone RAL 1021
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
74,5
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
42,5
T=Altezza di filettatura
12
X=Filettatura
M6
B
9,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensioni
2
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Numero di denti
20
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.

Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Tappi di protezione in acciaio inox, non trattato.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought