Maniglia a leva con tappo di protezione zinco grigio luce RAL 7035 finitura opaca 06461-9210187X20
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Tappo di protezione contro polvere e sporco
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
11,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con tappo di protezione
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
finitura opaca
Colore
Corpo base
grigio luce RAL 7035
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
74,5
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
42,5
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura
M10
B
9,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensioni
2
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.