IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con tappo di protezione
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
satinato
Colore Corpo base
nero RAL 9005
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
74,5
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
42,5
L=Lunghezza filettatura
50
X=Filettatura
M10
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensioni
2
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.

Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Tappi di protezione in acciaio inox, non trattato.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche