Maniglia a leva rilevabile al metal detector poliammide grigio nerastro RAL 7021 06613-05-14208
- per la rilevazione del metallo
- Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
- Materiale conforme per gli alimenti
Unità di vendita
15,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
rilevabile al metal detector
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4404
A1=Lunghezza maniglia
75
A=Lunghezza maniglia
65,2
H3=Altezza impugnatura
41,9
T=Altezza di filettatura
9
X=Filettatura
M8
B
10,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Dimensioni
2
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Numero di denti
12
Omologazione /
Certificazione
FDA + EU10/2011
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Versione
Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Nota
L'additivo per la rilevazione del metallo può causare parziali deviazioni di colore della superficie plastica.
Utilizzo
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura
Da -20°C a +100°C.
Vantaggi
per la rilevazione del metallo.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.