Maniglia a leva con pulsante plastica grigio nerastro RAL 7021 06611-71308X25
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Il pulsante facilita il rilascio e l'utilizzazione sicura della leva
- Diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
9,98 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con pulsante
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Componente
rosso traffico RAL 3020
A1=Lunghezza maniglia
91,5
H3=Altezza impugnatura
53,5
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura
M8
A
80
B
11
Codice UNSPSC
31161600
D
16
D1
21,5
D2
23
Dimensioni
3
H
38,5
H1
10
H2
24
H4
58
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Pulsante in plastica (POM).
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Nota
Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato.
I colori standard sono:
Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso.
Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro.
Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
I colori standard sono:
Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso.
Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro.
Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.