Maniglia a leva con pulsante plastica rosso traffico RAL 3020 06610-73512X55
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Il pulsante facilita il rilascio e l'utilizzazione sicura della leva
- Diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
10,29 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con pulsante
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
A=Lunghezza maniglia
110
H3=Altezza impugnatura
72
L=Lunghezza filettatura
55
X=Filettatura
M12
A1
126
B
15,5
Codice UNSPSC
31161600
D
23
D1
30
D2
32,5
Dimensioni
5
H
50,6
H1
12
H2
33
H4
77
Numero di denti
26
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio, classe di resistenza 5.8.
Pulsante in plastica (POM).
Parti metalliche in acciaio, classe di resistenza 5.8.
Pulsante in plastica (POM).
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato.
I colori standard sono:
Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso.
Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro.
Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
I colori standard sono:
Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso.
Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro.
Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.