IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con sfera
Versione 2
spianata
Forma
D
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
sfera in acciaio
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
30
L=Lunghezza filettatura
38,6
X=Filettatura
M6
A1
47
B
7,5
Codice UNSPSC
31161600
D
10
D1
13
D2
14,5
D3
3
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Numero di denti
16
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ø sfera
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.

Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought